ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3489-Q1

アクティブ

車載グレード、イネーブル・ピン採用、4.5 ~ 35V、ヒステリシス、非同期整流 PFET 降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25141-Q1 アクティブ 車載、周波数スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ Improved EMI performance, efficiency and lower IQ.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 35 Iout (max) (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Hysteretic Rating Automotive Vout (min) (V) 1.239 Vout (max) (V) 35 Features Enable Iq (typ) (µA) 280 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 35 Iout (max) (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Hysteretic Rating Automotive Vout (min) (V) 1.239 Vout (max) (V) 35 Features Enable Iq (typ) (µA) 280 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載用部品として認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 使いやすい制御方式
  • 制御ループ補償が不要
  • 4.5V~35Vの広い入力電圧範囲
  • 可変出力範囲: 1.239V~VIN
  • 高い効率: 93%
  • ±1.3% (全温度範囲で±2%)の内部基準電圧
  • 100%デューティ・サイクルでの動作
  • 1MHzを超える最大動作周波数
  • 電流制限保護
  • 専用のイネーブル・ピン(無接続でオン)
  • シャットダウン・モードでわずか7µAの消費電流
  • 8ピンのVSSOPパッケージ

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • DSLまたはケーブル・モデム
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFTモニタ
  • バッテリ駆動の携帯用アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 常時オンの電源
  • 大電力のLEDドライバ
  • 車載

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載用部品として認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 使いやすい制御方式
  • 制御ループ補償が不要
  • 4.5V~35Vの広い入力電圧範囲
  • 可変出力範囲: 1.239V~VIN
  • 高い効率: 93%
  • ±1.3% (全温度範囲で±2%)の内部基準電圧
  • 100%デューティ・サイクルでの動作
  • 1MHzを超える最大動作周波数
  • 電流制限保護
  • 専用のイネーブル・ピン(無接続でオン)
  • シャットダウン・モードでわずか7µAの消費電流
  • 8ピンのVSSOPパッケージ

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • DSLまたはケーブル・モデム
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFTモニタ
  • バッテリ駆動の携帯用アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 常時オンの電源
  • 大電力のLEDドライバ
  • 車載

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3489デバイスは高効率のPFETスイッチング・レギュレータ・コントローラであり、広範なアプリケーション向けの小型でコスト効率の優れたスイッチング降圧レギュレータを迅速かつ簡単に開発するため使用できます。ヒステリシス制御アーキテクチャにより、制御ループ安定性の懸念なしに、広範な外部部品を使用して単純な設計を行えます。また、PFETアーキテクチャにより、部品点数の削減、超低ドロップアウト、100%デューティ・サイクル動作を実現しています。さらに、軽負荷時に出力リップルが増大しない高効率動作も特長です。専用のイネーブル・ピンによりシャットダウン・モードへ移行し、消費電流がわずか7µAに低下します。イネーブル・ピンを無接続にすると、デフォルトでオンになります。

PFETのRDS(ON)の両端で電圧を測定することにより電流制限保護を実装できるため、検出抵抗は必要ありません。必要なら、検出抵抗を使用して、電流制限の精度を向上することもできます。サイクル単位の電流制限は単一の抵抗で設定可能なため、広い範囲の出力電流で安全な動作を保証できます。

LM3489デバイスは高効率のPFETスイッチング・レギュレータ・コントローラであり、広範なアプリケーション向けの小型でコスト効率の優れたスイッチング降圧レギュレータを迅速かつ簡単に開発するため使用できます。ヒステリシス制御アーキテクチャにより、制御ループ安定性の懸念なしに、広範な外部部品を使用して単純な設計を行えます。また、PFETアーキテクチャにより、部品点数の削減、超低ドロップアウト、100%デューティ・サイクル動作を実現しています。さらに、軽負荷時に出力リップルが増大しない高効率動作も特長です。専用のイネーブル・ピンによりシャットダウン・モードへ移行し、消費電流がわずか7µAに低下します。イネーブル・ピンを無接続にすると、デフォルトでオンになります。

PFETのRDS(ON)の両端で電圧を測定することにより電流制限保護を実装できるため、検出抵抗は必要ありません。必要なら、検出抵抗を使用して、電流制限の精度を向上することもできます。サイクル単位の電流制限は単一の抵抗で設定可能なため、広い範囲の出力電流で安全な動作を保証できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61440-Q1 アクティブ 車載用、3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ Next-generation 3-V to 36-V, 4-A, low-noise synchronous step-down converter.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3489x ヒステリシス制御PFET降圧コントローラ、イネーブル・ピン付 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 26日
ユーザー・ガイド AN-1471 LM3489 Demonstration Board (Rev. A) 2013年 4月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3489EVAL — ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル・ピン付

The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050012 — Power DUO Source 200 W USB-C PD のリファレンス・デザイン

The Power DUO Source 200 W USB-C PD Reference Design is a complete USB PD Source reference design that allows users to select their USB PD source voltage.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ