PMP30631
High Efficiency, 70-W AC/DC active clamp flyback reference design
PMP30631
概要
このリファレンス・デザインは、UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用し、90Vac ~ 264Vac の入力電圧範囲全体を受け入れ、3.5A を供給できる 20V の絶縁型出力を生成します。また、このデザインは、2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。
特長
- ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (93% のピーク値)
- アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
- ドレイン - ソース間電圧センシングを使用する同期整流器
出力電圧オプション | PMP30631.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3.5 |
Output Power (W) | 70 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM215.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1