PMP21479

高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ・クランプ・フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This reference design uses the UCC28780 active clamp flyback controller to generate a 20-V/15-V/9-V/5-V adjustable output voltage. The maximum power rating is 65 W at 20-V output and up to 3 A at all other output voltage settings. This design reaches a peak efficiency of over 93% using silicon FETs, due to zero voltage switching (ZVS) and recaputuring the leakage energy.  The high efficiency enables a small form factor and a high power density.

特長
  • Zero voltage switching (ZVS) provides high efficiency (93.5% peak value)
  • Low, no load power consumption (33 mW)
  • Supports outputs of 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, and 20V/3.25A
  • Conducted emissions (EMI) data provided in test report
  • Small size (48mm x 48mm x 25mm) provides high power density (18W/in^3)
出力電圧オプション PMP21479.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Output Power (W) 65
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT096A.PDF (12796 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZA9A.PDF (286 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZB0A.PDF (343 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZB1A.PDF (291 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM574.ZIP (1548 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU4.ZIP (1044 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZB2A.PDF (1267 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287801MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC27712インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 2020年 4月 29日
アプリケーション・ノート Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy 2020年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ