DATA SHEET
UCC28780 高周波数アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
- 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
- 最高1MHzの高いスイッチング周波数
- プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
- 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
- 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
- フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
- オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
- 内部的なソフトスタート
- NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル