この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ATL432
- Adjustable Regulated Output of 2.5 V to 36 V
- Very-Low Operating Current
- IKA(min) = 35 µA (Max)
- IREF = 150 nA (Max)
- Internally Compensated for Stability
- Stable With No Capacitive Load
- Reference Voltage Tolerances at 25°C
- 0.5% for B Grade
- 1% for A Grade
- Typical Temperature Drift
- 5 mV (–40°C to +85°C); I Version
- 6 mV (–40°C to +125°C); Q Version
- Extended Cathode Current Range 35 µA to 100 mA
- Low Output Impedance of 0.3 Ω (Max)
The ATL431 and ATL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and industrial temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.05 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.
The ATL43x has > 20x improvement cathode current range over its TL43x predecessor. It also is stable with a wider range of load capacitance types and values.
ATL431 and ATL432 are the exact same parts but with different pinouts and order numbers. The ATL43x is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift vs temperature ensures consistent voltage regulation over the entire temperature range.
The ATL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to +85°C, and the ATL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 | ||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
その他の技術資料 | 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) | 2021年 5月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) | 2019年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 431 Device Nomenclature (Rev. B) | 2019年 9月 18日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Designing for isolated DC/DC converter shunt safety | PDF | HTML | 2015年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点