ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4050-N

アクティブ

50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

製品詳細

VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 4.1, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 4.1, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • SOT-23 のスモール・パッケージで供給
  • 出力コンデンサが不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
    10.000Vを用意
  • SOT-23 のスモール・パッケージで供給
  • 出力コンデンサが不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
    10.000Vを用意

LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。

LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。

LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( – 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(–40°C~+125℃°C) で供給されます。

LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。

LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。

LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( – 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(–40°C~+125℃°C) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM4030 アクティブ 超高精度シャント電圧リファレンス Enhanced accuracy (0.05%) with lower temperature drift (10 ppm/°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4050/LM4050Q 高精度マイクロパワ-・シャント型基準電圧 データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 11月 10日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート 絶縁境界をまたいで帰還信号を渡す回路テクニック 2007年 3月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4050-NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM381.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM510.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM374.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM537.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P5 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM376A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM521A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM387.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM535.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM388.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM516.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM383.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM512.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM386.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM515.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM377.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM538.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM375.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM519.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNOM385A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM382.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM511.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM384.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM513.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM379.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM518.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P048 PSpice Transient Model

SNOM373.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM536.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM372.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM517.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM378.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM534.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM389.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM520.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM380.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM509.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050A25 PSpice Transient Model

SNOM326.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050A25 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM666.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA10P0 TINA-TI Reference Design

SNOM439.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM438.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM441.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM440.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P5 TINA-TI Reference Design

SNOM437.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM436.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM435.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM434.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA5P0 TINA-TI Reference Design

SNOM432.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM433.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM443.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM442.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM514.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー・サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、–40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
電流リファレンス
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ