ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM385-1.2-MIL

アクティブ

マイクロパワー・電圧リファレンス

製品詳細

VO (V) 1.235 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.235 VO adj (max) (V) 1.235 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 1.235 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.235 VO adj (max) (V) 1.235 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
  • 動作電流範囲
    • LM385-1.2-MIL: 15µA~20mA
  • 1%および2%の初期電圧許容誤差
  • 基準インピーダンス
    • LM385-1.2-MIL: 25℃で最大1Ω
    • すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって
      最大1.5Ω
  • 非常に低い消費電力
  • 業界標準のLM385-1.2-MILと交換可能
  • 動作電流範囲
    • LM385-1.2-MIL: 15µA~20mA
  • 1%および2%の初期電圧許容誤差
  • 基準インピーダンス
    • LM385-1.2-MIL: 25℃で最大1Ω
    • すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって
      最大1.5Ω
  • 非常に低い消費電力
  • 業界標準のLM385-1.2-MILと交換可能

これらのマイクロパワー、2端子、バンドギャップ電圧リファレンスは、10µA~20mAの電流範囲で動作し、非常に低い動的インピーダンスと、温度に対する優れた安定性が特長です。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの電圧リファレンスは携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い電圧リファレンスを、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

これらのマイクロパワー、2端子、バンドギャップ電圧リファレンスは、10µA~20mAの電流範囲で動作し、非常に低い動的インピーダンスと、温度に対する優れた安定性が特長です。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの電圧リファレンスは携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い電圧リファレンスを、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM385-1.2-MIL マイクロパワー、電圧リファレンス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ