LM4051-N
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- 1.225Vと可変を選択できる逆方向降伏電圧
- 主な仕様
- 出力電圧の許容誤差(Aグレード、25°C):±0.1%(最大値)
- 出力ノイズ(10Hz~10kHz):20µV rms
- 動作電流範囲: 60µA~12mA
- 産業用温度範囲:-40°C~+85°C
- 拡張温度範囲:-40°C~+125°C
- 温度ドリフト係数:50ppm/°C(最大値)
LM4051-N高精度基準電圧は、超小型(3mm×1.3mm)のSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4051-Nは先進の設計により、いかなる容量性負荷に対しても安定性が確保されている一方で、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、使いやすい製品になっています。逆降伏電圧として固定(1.225V)と可変を選択できるため、さらに設計の労力が軽減されます。LM4051-1.2およびLM4051-ADJの最小動作電流は60µAです。最大動作電流は、どちらのバージョンも12mAです。
LM4051-Nには、A、B、Cの3つのグレードがあります。最も精度の高いAグレードのデバイスは初期精度が0.1%、Bグレードは0.2%、Cグレードは0.5%で、いずれも-40°C~125°Cの範囲で50ppm/°Cの温度ドリフト係数を保証しています。
LM4051-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧(基準電圧)を微調整することで、最も高い精度のグレードの場合、±0.1%未満(Aグレード、25°C)の精度を確保しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ダイ / ウェハー・サービス
シャント電圧リファレンス
電流リファレンス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点