ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LMV431A

アクティブ

1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV431l;LMV431Al;LMV431B 低電圧(1.24V) 可変型高精度シャント・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2005年 5月 26日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMV431A PSpice Transient Model

SNVMA25.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMV431A Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA26.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル・シャント・レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431-Q1 車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー・サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、–40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
電流リファレンス
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LMV431A があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ