データシート
LM4041D
- 固定出力 (1.225V)、可変出力 (1.225V~10V)
- 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
- 0.1% 以下、100ppm/℃ – A グレード
- 0.2% 以下、100ppm/℃ – B グレード
- 0.5% 以下、100ppm/℃ – C グレード
- 1.0% 以下、150ppm/℃ – D グレード
- 低い出力ノイズ。。20µVRMS (標準値)
- 広い動作電流範囲。。45µA (標準値)~12mA
- 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
- 利用可能なバージョン:
- 産業用温度範囲:–40℃ ~ 85℃
- 拡張動作温度範囲:–40℃~125℃
LM4041 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーションに適した汎用性が高く使いやすい基準電圧です。外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック・インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を確実に出力します。LM4041 では、ウェハー・ソート時のヒューズとツェナー・ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。LM4041 は、固定バージョン (公称 1.225V) または可変バージョン (出力を 1.225V~10V の値に設定するための外付け抵抗分割器が必要です) で提供しています。
省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、45µA (標準値) の電流で動作する LM4041 は、ポータブル・アプリケーションにも理想的です。スルーホール・パッケージの要求に対しては、TO-92 パッケージも提供しています。LM4041xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4041xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4041 高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 10月 21日 | |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
その他の技術資料 | SLL Precision Reference Product Clip | 2006年 2月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050017 — 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン
Many electronic components require their temperature to be regulated for best performance and for longer operating life times. Precise temperature control down to 0.1°C is critical for certain applications such as laser diodes used in optical modules, where even a 1°C change in temperature (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点