ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TLVH432

アクティブ

1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)

製品詳細

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Iz for regulation (min) (µA) 60 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されている TL431 および TL1431 シャント・レギュレータのリファレンス電圧よりも低い電圧 (1.24V) で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 は 3V~3.3V のスイッチング・モード電源用の絶縁帰還回路における理想的な電圧リファレンスになります。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード・レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー・ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイス は TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されている TL431 および TL1431 シャント・レギュレータのリファレンス電圧よりも低い電圧 (1.24V) で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 は 3V~3.3V のスイッチング・モード電源用の絶縁帰還回路における理想的な電圧リファレンスになります。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード・レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー・ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイス は TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVH431、TLVH432 低電圧、高精度、可変シャント・レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 2月 14日
アプリケーション・ノート Optimization of a Shunt Reference for Flyback Converters PDF | HTML 2023年 10月 18日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
その他の技術資料 SLL Precision Reference Product Clip 2006年 2月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル・シャント・レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431-Q1 車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP23445 — 120Vac to 3.3Vdc, 0.5A coupled-inductor buck converter reference design

This reference design demonstrates a buck converter using UCC28881 that converts a 120Vac input to a 3.3Vdc output. The use of a coupled inductor helps maintain a longer on-time while achieving an extreme conversion ratio for a non-isolated topology. Like other buck topologies, this design makes a (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ