PMP23445
120Vac を 3.3Vdc に変換、0.5A、結合型インダクタ降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23445
概要
このリファレンス デザインは、UCC28881 を使用して、120Vac 入力を 3.3Vdc 出力に変換する降圧コンバータを示します。結合型インダクタを使用することで、非絶縁型トポロジで極端な変換比を実現すると同時に、より長いオン時間を維持することができます。他の降圧トポロジと同様に、このデザインでは最小の出力静電容量を使用して、低電圧リップル出力を行います。
特長
- 3.3Vdc の安定化出力でピーク ツー ピークのリップル電圧は 62mV 未満
- 片面アセンブリ PCB
- コンパクトなソリューションは、0.75 インチ x 1.75 インチ (19.05mm x 44.45mm) の面積に収容可能
出力電圧オプション | PMP23445.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 108 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 1.65 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT379.PDF (731 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCF4.PDF (311 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1