ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4050-N-Q1

アクティブ

車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM4050-N アクティブ 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス for cost optimized designs

製品詳細

Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 小型パッケージ:SOT-23
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 固定逆方向降伏電圧:2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V、10V
  • 主な仕様(LM4050-N)
    • 出力電圧許容誤差(A グレード、25°C):±0.1%(最大値)
    • 低出力ノイズ(10Hz ~ 10kHz):41µVrms(代表値)
    • 広い動作電流範囲:60µA ~ 15mA
    • 産業用温度範囲:–40℃ ~ 85℃
    • 拡張温度範囲:–40℃ ~ 125℃
    • 低温度係数、50ppm/℃(最大)
    • LM4050-N-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 の認定を受けており、自動車グレードのフローで製造されています。
  • 小型パッケージ:SOT-23
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 固定逆方向降伏電圧:2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V、10V
  • 主な仕様(LM4050-N)
    • 出力電圧許容誤差(A グレード、25°C):±0.1%(最大値)
    • 低出力ノイズ(10Hz ~ 10kHz):41µVrms(代表値)
    • 広い動作電流範囲:60µA ~ 15mA
    • 産業用温度範囲:–40℃ ~ 85℃
    • 拡張温度範囲:–40℃ ~ 125℃
    • 低温度係数、50ppm/℃(最大)
    • LM4050-N-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 の認定を受けており、自動車グレードのフローで製造されています。

LM4050-N 高精度電圧リファレンスは、超小型(3mm × 1.3mm)の SOT-23 表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーション向けに設計されています。LM4050-N の設計では、外付けの安定化コンデンサが不要である一方、どのような容量性負荷でも安定性を維持できるため、 LM4050-N は使いやすい製品です。逆方向降伏電圧をいくつか固定することで、さらに設計の労力が軽減されます。2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V、10V。最小動作電流は LM4050-N-2.0 の 60µA から、LM4050-N-10.0 の 100µA に増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は 15mA です。

LM4050-N は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧トリミングを使用し、最も高い精度のパーツの 25°C において ±0.1%(A グレード)以内の精度を確保しています。バンドギャップ基準電圧温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック・インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を検証できます。

LM4050-N のすべてのグレードと電圧オプションは、産業用温度範囲(–40°C ~ 85°C)と拡張温度範囲(–40°C ~ 125°C)の両方で利用できます。

LM4050-N 高精度電圧リファレンスは、超小型(3mm × 1.3mm)の SOT-23 表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーション向けに設計されています。LM4050-N の設計では、外付けの安定化コンデンサが不要である一方、どのような容量性負荷でも安定性を維持できるため、 LM4050-N は使いやすい製品です。逆方向降伏電圧をいくつか固定することで、さらに設計の労力が軽減されます。2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V、10V。最小動作電流は LM4050-N-2.0 の 60µA から、LM4050-N-10.0 の 100µA に増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は 15mA です。

LM4050-N は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧トリミングを使用し、最も高い精度のパーツの 25°C において ±0.1%(A グレード)以内の精度を確保しています。バンドギャップ基準電圧温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック・インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を検証できます。

LM4050-N のすべてのグレードと電圧オプションは、産業用温度範囲(–40°C ~ 85°C)と拡張温度範囲(–40°C ~ 125°C)の両方で利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4050-N/-Q1 高精度マイクロパワー シャント型基準電圧 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 3月 26日
機能安全情報 LM4050-N-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 9日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Speeding through the ADAS market 0-60 PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート 絶縁境界をまたいで帰還信号を渡す回路テクニック 2007年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4050A25 PSpice Transient Model

SNOM326.ZIP (51 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian