ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

ATL432LI-Q1

アクティブ

車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA)

製品詳細

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 出力電圧の最小値:2.5V (標準値)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作
  • 最大温度ドリフト:27mV
  • 出力インピーダンス:0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.08mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • 基準入力電流 IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差、II(dev):0.3µA (最大値)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 出力電圧の最小値:2.5V (標準値)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~+125℃で動作
  • 最大温度ドリフト:27mV
  • 出力インピーダンス:0.3Ω (標準値)
  • シンク電流能力
    • Imin = 0.08mA (最大値)
    • IKA = 15mA (最大値)
  • 基準入力電流 IREF:0.4µA (最大値)
  • 全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差、II(dev):0.3µA (最大値)

ATL43xLI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは TL431LI-Q1 および TL432LI-Q1 とピン互換の代替品であり、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は ATL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

ATL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。ATL43xLI-Q1 は -40℃~+125℃ で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。

ATL43xLI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは TL431LI-Q1 および TL432LI-Q1 とピン互換の代替品であり、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は ATL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

ATL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。ATL43xLI-Q1 は -40℃~+125℃ で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高帯域幅、低 IQ のプログラム可能なシャント・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 12日
機能安全情報 ATL43xLI-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 9月 17日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019年 5月 22日
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ATL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW7.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL431LI and ATL431LI PSpice Average Model

SLVMCX5.ZIP (78 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL431LI and ATL431LI Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCX4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル・シャント・レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431-Q1 車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian