ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス 電流リファレンス

3 端子、調整可能な電流源

製品詳細

Iout/Iz (max) (mA) 0.01 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Initial accuracy (max) (%) 3 Rating Military
Iout/Iz (max) (mA) 0.01 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Initial accuracy (max) (%) 3 Rating Military
DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (NDV) 3 34.8704 mm² 6.41 x 5.44
  • 1V ~ 40V の動作範囲
  • 0.02%/V の電流レギュレーション
  • 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
  • 真の2 端子動作
  • 完全に規定された温度センサとして使用可能
  • ±3%の初期精度

  • 1V ~ 40V の動作範囲
  • 0.02%/V の電流レギュレーション
  • 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
  • 真の2 端子動作
  • 完全に規定された温度センサとして使用可能
  • ±3%の初期精度

LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。

LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。

この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。

LM234 は– 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。

LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。

LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。

この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。

LM234 は– 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM134/LM234/LM334 3 端子可変電流源 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2005年 3月 16日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート AN-211 New Op Amp Ideas (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート LB-41 Precision Reference Uses Only Ten Microamperes (Rev. B) 2013年 5月 3日
アプリケーション・ノート AN-460 LM34/LM35 Precision Monolithic Temperature Sensors (Rev. C) 2013年 5月 1日
その他の技術資料 Die D/S LM134 MDC 3-Terminal Adj Current Source 2012年 9月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー・サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、–40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
電流リファレンス
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)
TO-CAN (NDV) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ