TIDA-050017
3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-050017
概要
Many electronic components require their temperature to be regulated for best performance and for longer operating life times. Precise temperature control down to 0.1°C is critical for certain applications such as laser diodes used in optical modules, where even a 1°C change in temperature can cause a drift of 0.1 nm in the wavelength of the laser.
Thermoelectric cooling (TEC) devices using the Peltier effect can be used for controlling the temperature in these applications. The direction of current flowing through the TEC determines if it is being heated or cooled. This design guide shows how to implement a TEC driver using TI’s low quiescent current (11 µA) buck-boost converter (TPS63802) in combination with a microcontroller (MSP430FR2433) to precisely regulate the temperature of sensitive devices.
特長
- Low solution costs
- Power stage (TPS63802) with small solution size
(< 30 mm²) - Power Stage (TPS63802) with low quiescent current
(11 μA) - Digital PI control
- Precise temperature control <0.1°C
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430FR2433 — 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) | 2021年 8月 6日 | |||
設計ガイド | 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン | 最新英語版 (Rev.A) | 2019年 4月 1日 |