デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM4051-N高精度基準電圧は、超小型(3mm×1.3mm)のSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4051-Nは先進の設計により、いかなる容量性負荷に対しても安定性が確保されている一方で、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、使いやすい製品になっています。逆降伏電圧として固定(1.225V)と可変を選択できるため、さらに設計の労力が軽減されます。LM4051-1.2およびLM4051-ADJの最小動作電流は60µAです。最大動作電流は、どちらのバージョンも12mAです。
LM4051-Nには、A、B、Cの3つのグレードがあります。最も精度の高いAグレードのデバイスは初期精度が0.1%、Bグレードは0.2%、Cグレードは0.5%で、いずれも-40°C~125°Cの範囲で50ppm/°Cの温度ドリフト係数を保証しています。
LM4051-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧(基準電圧)を微調整することで、最も高い精度のグレードの場合、±0.1%未満(Aグレード、25°C)の精度を確保しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM4051-N | SOT-23 (3) | 3.00mm×1.30mm |