TIDA-00455
4 基のカメラ・ハブ向け、ISP / DVP 出力搭載車載 ADAS リファレンス・デザイン
TIDA-00455
概要
TIDA-00455 は最大 4 台の 1.3 メガピクセル・カメラを単一の TDA2x SoC 評価モジュール(EVM)に接続するためのカメラ・ハブのリファレンス・デザインです。各カメラは、単一の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。 2 基の OmniVision OV490 ISP(イメージ・センサ・プロセッサ)をオンボード搭載しており、ビデオ信号を処理して並列デジタル・フォーマット(DVP)でエクスポートすることができます。 これにより、4 台のカメラからの入力を組み合わせて 2 個の並列ビデオ・ポートから出力できることから、システムの大幅な簡略化が可能になります。
特長
- FPD-Link III 経由で伝送された 4 台のカメラからの入力を受け入れ
- 2 基の OmniVision OV490 ISP を使用し、TDA2x 向けの DVP 出力を生成
- 同軸ケーブル上での電力供給(power over coax)のための広い電源電圧範囲(4 ~ 14V)を提供
- TDA2x EVM 上の並列ビデオ・ポートに直接接続
- OminiVision OV10640 イメージャとの動作に最適化
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNX1.PDF (147 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB964-Q1 — 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55340-Q1 — AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F2272-Q1 — 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)
データシート: PDFUSB リドライバとマルチプレクサ
TS3USB221A-Q1 — 車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5