この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
SN65HVDA100-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- 電源電圧:DC 5V~27V
- 最大 20kbps (LIN で規定された最大値) の LIN 送信速度、高速受信に対応
- スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN によるウェイクアップ
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- TXD ピンでのウェイクアップ源認識
- 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
- 優れた電磁両立性 (EMC)
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- ISO9141 (K-LINE) をサポート
- ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- –27V~45V の電圧 (バッテリまたはグランドへの短絡) に対応 (LIN ピン)
- 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) に耐える。
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト保護
- 誤ウェイクアップ誤動作防止機能
- サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ。ノードはバスに影響を及ぼさない (バスに負荷をかけない)。
SN65HVDA100-Q1 デバイスは LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様と ISO 17987 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA100-Q1 によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVDA100-Q1 LIN の物理インターフェイス データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 6月 7日 |
アプリケーション・ノート | LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。