PMP20396
400V 入力、50W 出力複数出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP20396
概要
PMP20396 is a multiple-output isolated bias supply reference design. With 100V or above input voltage, this design can provide maximum 2W output power. With 300V or above input voltage, this design can provide maximum 50W output power. Four different outputs are provided in this design - 5V/500mA and 12V/50mA at primary side and 5V/700mA and 12V/4000mA at secondary side. Peak 90% efficiency is achieved in this design.
特長
- 2W maximum output power with 100V or 400V input
- 50W maximum output power with 300V to 400V input
- 90% peak efficiency
- Multiple-output - 5V/500mA, 12V/50mA at primary, 5V/700mA, 12V/4000mA at secondary
出力電圧オプション | PMP20396.1 | PMP20396.2 | PMP20396.3 | PMP20396.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 6 | 13 | 13 |
Vin (Max) (V) | 400 | 17 | 35 | 35 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 5 | 5 | 12 |
Iout (Max) (A) | 4 | .7 | .5 | .05 |
Output Power (W) | 48 | 3.5 | 2.5 | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUM7.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1