(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
D3
Engineering & manufacturing services for automotive & edge AI applications
D3 provides U.S.-based design engineering services and on-shore manufacturing of high-quality pre-configured and customized embedded processing, radar, and vision solutions. D3 leverages embedded automotive technologies in industrial vehicles and robotics to match developer's unique use case requirements.
Using a Define→Design→Deploy methodology, D3 can help developers quickly prototype autonomous or edge AI applications. From transferring ownership of product design to providing high-quality volume manufacturing, D3 can tailor their services to meet your needs.
-
585-429-1550
- パートナーへのお問い合わせ
- www.d3engineering.com
- サンプル・コードまたはデモ
- 評価ボード
- 開発キット
- アジアの他の地域
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 150 Lucius Gordon Drive
- West Henrietta, New York, 14586
- United States
参照情報
D3-3P-D3RCM — D3 DesignCore カメラ シリーズの各種レガシー カメラ モジュール
DesignCore® D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III カメラは、OmniVision® の OV10640 イメージ センサまたは Sony® の IMX390 イメージ センサを採用した高耐久性カメラ モジュールです。これらの製品は、TI のプロセッサをベースとする D3 の RVP (rugged vision platform:高耐久性ビジョン プラットフォーム) との互換性があり、車載や性能重視の産業用アプリケーションに適した設計を採用しています。これらの製品は優れた放熱特性を特長とし、過酷な環境条件に耐えることができます。
(...)
D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — D3 DesignCore® カメラ シリーズの各種カメラ モジュール
D3 DesignCore® カメラ モジュールは、TI のパワー マネージメント製品ラインアップに属する複数の TI デバイスとの互換性があります。
堅牢な PRO バージョンは、IP67 の防塵規格と防水規格を満たし、AEC-Q100 グレード 2 (-40°C ~ 105°C の温度範囲) に対応する車載グレードのイメージ センサを採用しています。
D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Engineering の DesignCore® レーダーの評価基板
D3 の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。
D3-3P-RVP-TDA3X — D3 の RVP-TDA3x:TDA3 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)
RVP-TDA3x は、低コストの ADAS (先進運転支援システム) 向けマルチ カメラ プラットフォームです。この製品は、ビジョン アクセラレーション Pac (EVE) を搭載し、オンボード ISP (画像信号プロセッサ) を採用しています。ARM コアやコーデックは搭載していません。この開発キットは 4 台のカメラ入力に対応していますが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。該当するアプリケーションは、フロント カメラやリア カメラ、2D/3D のサラウンド (...)
D3-3P-RVP-TDA2X — D3 の RVP-TDA2x:TDA2 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)
RVP-TDA2x は、ハイエンド ADAS システム向けのマルチカメラ プラットフォームです。2 個の ARM A15 アプリケーション プロセッサ、最大 4 個のビジョン アクセラレーション Pac (EVE) コプロセッサ、ハードウェア アクセラレーション形式の H.264 エンコーダを搭載しています。この開発キットは 8 台のカメラ入力に対応していますが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。
D3-3P-RVP-TDA4VX — D3 の RVP-TDA4Vx:TDA4V プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)
The RVP-TDA4Vx is a multi-camera platform that enables synchronous acquisition of eight 2MP FPD-Link™ III SerDes capture streams with real-time processing and analytics. The display port video output features MST technology and supports up to 4 serial displays. The system supports hardware in the (...)
D3-3P-TDA3X-SK — TDA3 プロセッサ向け、DesignCore® TDA3x 車載スタータ キット
D3-3P-DEV — D3 support for AI cameras, hardware, drivers and firmware
D3 Engineering は製品開発企業であり、DesignCore® プラットフォームとソリューションを活用する組込み設計ソリューションに特化しているので、お客様側の開発期間短縮やリスク低減に役立ちます。同社には、インテリジェントな自律型機械向けのビジョン・システムとセンシング・システムの開発分野で 20 年を上回る経験があります。同社は TI (テキサス・インスツルメンツ) にカスタマイズ済みのハードウェア、ソフトウェア、AI (人工知能) カメラの各ソリューションを提供しており、開発ユーザーは Jacinto™ プロセッサ上で同社の IP (知的財産) (...)