この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62293-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- High Efficiency Step-Down Converter
- Output Current up to 1000 mA
- VIN Range From 2.3 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1.5%
- Fixed Output Voltage Options
- Typical 15-µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
- Available in a 2-mm × 2-mm × 0.8-mm SON
Package
The TPS6229x-Q1 is a highly efficient synchronous step-down buck converter optimized for automotive low input voltage applications, and provides up to 1000-mA output current..
With an input voltage range of 2.3 V to 6 V, and an output voltage accuracy of 1.5%, the device powers a large variety of automotive applications.
The TPS6229x-Q1 operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation with typical quiescent current of 15 µA at light load currents to maintain a high efficiency over the entire load current range.
The Power Save Mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6229x-Q1 allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6229x-Q1 is available in a 2-mm × 2-mm 6-pin SON package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6229x-Q1 1-A Step Down Converter in 2-mm × 2-mm SON Package データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 13日 | ||
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
Analog Design Journal | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
Analog Design Journal | Five steps to a great PCB layout for a step-down converter | 2015年 1月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点