TPS745
- 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
- 可変出力電圧
- 0.55V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト
- 500mAで130mV(最大値)(3.3VOUT)
- 高い出力精度:0.7%(標準値)および1%(全温度範囲での最大値)
- オープン・ドレインのパワー・グット出力
- IQ: 25µA (標準値)
- VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- 2mm×2mm WSON-6 (DRV)
- アクティブ出力放電
TPS745は可変の500mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmのWSONパッケージで供給され、静止電流が非常に少なく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS745はドロップアウトが500mAで130mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TPS745は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。
TPS745にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを表示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで0.7%(最大値)、全温度範囲(85°C)で1%(最大値)の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS745には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS745 小型パッケージで500mA、高精度、パワー・グッド出力搭載の可変LDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 30日 |
アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の熱性能に及ぼす影響に関する実証的分析 | 英語版 | 2019年 5月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS746EVM-009 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS746, which is a 1-A, low-Vin, low-dropout (LDO) voltage regulator with power good.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)
TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。