TPS746EVM-009

TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS746EVM-009

購入

概要

The TPS746EVM-009 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS746, which is a 1-A, low-Vin, low-dropout (LDO) voltage regulator with power good.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1 A.

特長
  • Input voltage range: 1.5 V to 6 V
  • Low dropout: 190 mV (max) at 1 A
  • Low quiescent current: 25 µA (typ)
  • High accuracy: 1% over temperature
  • Power good
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS745 パワー・グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS745-Q1 車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS746 パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS746-Q1 車載対応、パワー・グッド搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 14日
データシート TPS746 1A、高精度、パワー・グッド出力付きで小さなパッケージの可変LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 6日
証明書 TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ