ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Rating Catalog Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Rating Catalog Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 80.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度
    • 標準値: 0.7%
    • 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • パワー・グッドの立ち上がり遅延
    • TPS746: 165µs
    • TPS746B: 5ms
  • IQ:25µA(標準値)
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm×2mmの6ピンWSON (DRV)
  • アクティブ出力放電
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度
    • 標準値: 0.7%
    • 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • パワー・グッドの立ち上がり遅延
    • TPS746: 165µs
    • TPS746B: 5ms
  • IQ:25µA(標準値)
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm×2mmの6ピンWSON (DRV)
  • アクティブ出力放電

TPS746は可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS746はドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。

TPS746は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TPS746はIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。




TPS746にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS746は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS746には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。

TPS746は可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS746はドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。

TPS746は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TPS746はIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。




TPS746にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS746は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS746には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV759P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ No PG functionality

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS746 1A、高精度、パワー・グッド出力付きで小さなパッケージの可変LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 6日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 1月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018年 3月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS746EVM-009 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS746, which is a 1-A, low-Vin, low-dropout (LDO) voltage regulator with power good.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS74601P PSpice Transient Model

SBVM927.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74601P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM928.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74601PB PSpice Transient Model

SBVM929.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74601PB Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM930.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS746065P PSpice Transient Model

SBVM934.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS746065P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM935.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74633P PSpice Transient Model

SBVM936.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74633P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM938.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74650P PSpice Transient Model

SBVM937.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74650P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM933.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ