D3-3P-DEV
概要
D3 Engineering は製品開発企業であり、DesignCore® プラットフォームとソリューションを活用する組込み設計ソリューションに特化しているので、お客様側の開発期間短縮やリスク低減に役立ちます。同社には、インテリジェントな自律型機械向けのビジョン・システムとセンシング・システムの開発分野で 20 年を上回る経験があります。同社は TI (テキサス・インスツルメンツ) にカスタマイズ済みのハードウェア、ソフトウェア、AI (人工知能) カメラの各ソリューションを提供しており、開発ユーザーは Jacinto™ プロセッサ上で同社の IP (知的財産) を最大限活用することができます。
D3 Engineering の堅牢なビジョン・プラットフォーム (rugged vision platform、RVP) は、TI の TDAx プロセッサ・ファミリやプロセッサ SDK との組み合わせで動作し、産業用や車載の各システムでマルチ・モード・センサ・ソリューションの評価を可能にします。堅牢な TDA ECU 開発キットは、AI、認識、自律型、ロボット、ADAS の各アプリケーションをサポートし、製品開発の工程を迅速化するプラットフォームを提供します。
D3 Engineering のミリ波レーダー・センサは、TI のミリ波 SDK や車載と産業用の各ツールボックスとの組み合わせで動作し、多様なセンシング・アルゴリズムの評価を可能にします。ミリ波レーダーに関する同社の経験は、カスケード接続、ファームウェア、アルゴリズム、アンテナ設計、フュージョン、エッジ側レーダー・ソリューションなどの領域に及んでいます。同社には、可視光、LiDAR、IR (赤外線) など他のセンサ・モードの統合やフュージョンに関する付加的な専門知識もあります。また、Arm、DSP、EVE のような各種シリコン製品、ハードウェアとアンテナの設計、ソフトウェア、ファームウェア、アルゴリズムの最適化に関する専門性もあります。
D3 Engineering の製品の特長:
- ODM カメラ・モジュール
- RVP 開発キット
- 車載と産業用のレーダー・スタータ・キット
ダウンロード
1001868 — FS-6843AOP-IMX390 fusion sensor
1001105 — RS-1843A ミリ波レーダー・センサ評価キット
1001403 — RS-1843AOPU ミリ波レーダー・センサ
1001387 — RS-6843AOPU ミリ波レーダー・センサ
1000433 — RVP-TDA2PX 開発キット
1000730 — RVP-TDA3X development kit
1001309 — RVP-TDA4VX development kit
1001511 — RVP-TDA4VX 開発キット
1000529 — 車載レーダー・スタータ・キット
サポート対象の製品とハードウェア
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。