TPSM82810EVM-089
インダクタ内蔵、4A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82810EVM-089
概要
TPSM82810EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82810 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー・モジュールであり、3mm x 4mm x 2.4mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.75V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
特長
- インダクタ内蔵、出力電流 4A のパワー・モジュール
- 3mm x 4mm のパワー・モジュールは、60mm² のトータル・ソリューション・サイズ実現に貢献
- 高さ 2.4mm
- 2.75V ~ 6V の入力電圧範囲
- 外部クロックに同期可能
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 | ||
証明書 | TPSM82810EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 20日 |