TPS61161-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 2.7-V to 18-V Input Voltage Range
- 38-V Open LED Protection for 10 LEDs
- 200-mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- Built-In Soft Start
- Up to 90% Efficiency
- 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-pin QFN (DRV)
Package With Thermal Pad
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61161-Q1 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled using the 1-wire digital interface (EasyScale protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61161-Q1 does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61161-Q1 to prevent the output from exceeding the absolute maximum ratings during open LED conditions.
The TPS61161 is available in a space-saving, 2-mm × 2-mm QFN (DRV) package with thermal pad.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。