ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61165

アクティブ

2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 3V~18V の入力電圧範囲
  • 38V の LED 断線保護
  • 2% 精度の 200mV 基準電圧
  • スイッチング周波数 1.2MHz の 1.2A スイッチ FET
  • 柔軟な 1 線式デジタルおよび PWM 輝度制御
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 最大 90% の効率
  • サーマル・パッド付きの 2mm × 2mm × 0.8mm 6 ピン WSON パッケージと、SOT-23 パッケージ
  • 3V~18V の入力電圧範囲
  • 38V の LED 断線保護
  • 2% 精度の 200mV 基準電圧
  • スイッチング周波数 1.2MHz の 1.2A スイッチ FET
  • 柔軟な 1 線式デジタルおよび PWM 輝度制御
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 最大 90% の効率
  • サーマル・パッド付きの 2mm × 2mm × 0.8mm 6 ピン WSON パッケージと、SOT-23 パッケージ

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61165 デバイスは、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは1.2MHz の固定スイッチング周波数と 1.2A のスイッチ電流制限で動作し、一般的な照明での高輝度 LED の使用を可能にします。

デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 Rset により設定され、フィードバック電圧は以下の「代表的なアプリケーション」図に示すように 200mV にレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale™ プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調 (PWM) 信号を CTRL ピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたは PWM モードでは、TPS61165 デバイスは LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61165 をディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61165 デバイスは、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは1.2MHz の固定スイッチング周波数と 1.2A のスイッチ電流制限で動作し、一般的な照明での高輝度 LED の使用を可能にします。

デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 Rset により設定され、フィードバック電圧は以下の「代表的なアプリケーション」図に示すように 200mV にレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale™ プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調 (PWM) 信号を CTRL ピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたは PWM モードでは、TPS61165 デバイスは LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61165 をディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61165 高輝度白色 LED ドライバ、WSON および SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 2月 5日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
アプリケーション・ノート Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
アプリケーション・ノート Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61165EVM-283 (Rev. D) 2013年 6月 13日
アプリケーション・ノート How to Use Analog Dimming With TPS6116x 2011年 8月 5日
Analog Design Journal Compensating and measuring the DC/DC converter loop that powers a high-power LED 2008年 10月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

TPS6116XEVM-SW — TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.
シミュレーション・モデル

TPS61165 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBP3B.ZIP (583 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS61161-Q1 車載、デジタルと PWM の輝度調整機能搭載、2mm x 2mm QFN パッケージ、白色 LED ドライバ
バックライト LED ドライバ
TPS61160 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61160A PWM 輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、最大 10 個の直列接続 LED に対応、白色 LED ドライバ TPS61161 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61165 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ TPS61166 パワー・ダイオード内蔵、高速バースト調光モード搭載、白色 LED ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS61165EVM (HPA283) Gerber files

SLVC348.ZIP (188 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01364 — 白色 LED ドライバ、環境光、近接センサによるスマート・バックライト制御のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、周囲光レベルを基準として LCD バックライトの輝度を動的に調整することにより消費電力を低減し、LCD バックライトの寿命を延長します。  静電容量式近接センサは電力を節約し、人が接近してきたときにスリープ・モードやスタンバイ・モードからシステムをウェイクアップさせる方法で LCD バックライトの寿命を延長します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00660 — 調光制御機能と自動的な温度スケールバック機能搭載、70V、60mA 白色 LED ドライバのリファレンス デザイン

小型、高効率 (90% 超) 白色 LED ドライバ。  6V ~ 18V の電力供給源からの電力で動作し、最大 70V、最大 60mA で 440 ルーメンの白色 LED を駆動します。  LED の高温を防止するために、温度から電流への自動的なスケールバックを行う電圧制御調光機能を搭載しています。  6V ~ 18V の DC 駆動システムの汎用 LED ライティングに適した設計を採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ