TPS6116XEVM-SW

TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

TPS6116XEVM-SW

ダウンロード

概要

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

機能

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

不明

TPS6116XEVM-SW TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61170 1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ、2 x 2mm QFN パッケージ TPS61170-Q1 AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
バックライト LED ドライバ
TPS61160 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61161 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61165 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ
車載 LED ドライバ
TPS61165-Q1 車載、高輝度白色 LED ドライバ
評価ボード
TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール TPS61170EVM-280 TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

TPS6116XEVM-SW TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61170 1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ、2 x 2mm QFN パッケージ TPS61170-Q1 AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
バックライト LED ドライバ
TPS61160 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61161 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61165 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ
車載 LED ドライバ
TPS61165-Q1 車載、高輝度白色 LED ドライバ
評価ボード
TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール TPS61170EVM-280 TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ