TPS61161EVM-243
TPS61161EVM-243 評価モジュール
TPS61161EVM-243
概要
The TPS61161EVM-243 facilitates evaluation of the TPS61161 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter to drive up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600 kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.
特長
- 2.7 V to 18 V input voltage range
- 38 V Open LED protection for 10 LEDs
- 200 mV reference voltage with 2% accuracy
- Flexible Digital and PWM brightness control
- Built-in soft start
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup
SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 06 5 2013
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2