ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61161

アクティブ

デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 600 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 20 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 600 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 20 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • LED断線過電圧保護: 26V (TPS61160)
  • LED断線過電圧保護: 38V (TPS61161)
  • 基準電圧200mV、精度±2%
  • 柔軟なデジタルおよび PWM輝度制御
  • ソフト・スタート内蔵
  • 最大90%の効率

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯用メディア・プレーヤー
  • UMD (Ultra Mobile Device)
  • GPS受信機
  • メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • LED断線過電圧保護: 26V (TPS61160)
  • LED断線過電圧保護: 38V (TPS61161)
  • 基準電圧200mV、精度±2%
  • 柔軟なデジタルおよび PWM輝度制御
  • ソフト・スタート内蔵
  • 最大90%の効率

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯用メディア・プレーヤー
  • UMD (Ultra Mobile Device)
  • GPS受信機
  • メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61160およびTPS61161は、40V定格のFETスイッチを内蔵しており、直列LEDを駆動できる昇圧型コンバータです。この昇圧型コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルの低減と変換効率の改善を実現し、小型の外付け部品を使用できます。

白色LEDの電流の初期値は、外付けのセンサ抵抗RSETにより設定され、フィードバック電圧は「」に示すように200mVにレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたはPWMモードでは、TPS61160およびTPS61161はLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能が搭載されています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160/TPS61161をディセーブルし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えることを防止します。

TPS61160およびTPS61161は、サーマル・パッドを搭載した省スペースの2mm×2mm WSONパッケージで利用可能です。

TPS61160およびTPS61161は、40V定格のFETスイッチを内蔵しており、直列LEDを駆動できる昇圧型コンバータです。この昇圧型コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルの低減と変換効率の改善を実現し、小型の外付け部品を使用できます。

白色LEDの電流の初期値は、外付けのセンサ抵抗RSETにより設定され、フィードバック電圧は「」に示すように200mVにレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたはPWMモードでは、TPS61160およびTPS61161はLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能が搭載されています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160/TPS61161をディセーブルし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えることを防止します。

TPS61160およびTPS61161は、サーマル・パッドを搭載した省スペースの2mm×2mm WSONパッケージで利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6116x デジタルおよびPWM輝度制御搭載、2mm×2mm WSONパッケージ白色LEDドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
アプリケーション・ノート Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
アプリケーション・ノート Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61161EVM-243 (Rev. D) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート How to Use Analog Dimming With TPS6116x 2011年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 評価モジュール

The TPS61161EVM-243 facilitates evaluation of the TPS61161 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter to drive up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600 kHz fixed switching (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TPS6116XEVM-SW — TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.
シミュレーション・モデル

TPS61161 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM968B.ZIP (211 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS61161-Q1 車載、デジタルと PWM の輝度調整機能搭載、2mm x 2mm QFN パッケージ、白色 LED ドライバ
バックライト LED ドライバ
TPS61160 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61160A PWM 輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、最大 10 個の直列接続 LED に対応、白色 LED ドライバ TPS61161 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ TPS61165 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ TPS61166 パワー・ダイオード内蔵、高速バースト調光モード搭載、白色 LED ドライバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS6116xEVM Gerber Files

SLVC152.ZIP (101 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ