TPS61166
- IC Supply Range: 2.5-V to 6-V
- Power Stage Input Range: 4.5-V to 10-V
- Integrated 1.1-A / 20-V Internal Switch FET and Power Diode
- Drive up to 5 LEDs in Series
- Fast on/off LED Current Within 1-µs in Brightness Dimming
- Burst PWM Dimming Method With Frequency Range From 60-Hz to 40-kHz
- Built-in Soft Start-up
- Over Load Protection
- Over Voltage Protection
- 2.5 × 2.5 × 0.8 mm SON Package
- APPLICATIONS
- Small Form Factor LCD Backlight
- Mobile Phone
- Digital Camera
- Personal Camcorder
- Single Lens Reflex
The TPS61166 is a boost converter with a 20-V rated integrated switch FET and power diode that drives up to 5 LEDs in series. This device integrates a high side switch FET that can turn on/off the LED current within 1-µs of the applied external PWM signal. The high side switch also provides input-to-output isolation during IC shutdown.
The default white LED current is set with the external sensor resistor R1, and the feedback voltage is regulated to 200-mV, as shown in the typical application circuit. The LED current can be adjusted using a pulse width modulation (PWM) signal through the PWM pin. The LED current is synchronized to the PWM signal. The device does not discharge the output ceramic capacitor during dimming, thus reducing audible noise when dimming.
Separating the IC input (VIN pin) and power stage input (VBAT pin) makes the device flexible enough to support single- or two-cell Li-ion battery applications. Other protection features include 1.1-A peak-to-peak over current protection (OCP), over voltage protection (OVP), over load protection (OLP), and thermal shutdown. The TPS61166 is available in a 2.5 mm × 2.5 mm SON package with thermal pad.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | White LED Driver With Integrated Power Diode and Fast Burst Mode Dimming データシート | 2009年 9月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use Analog Dimming With TPS6116x | 2011年 8月 5日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS61166EVM-446 | 2009年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。