TPS61170EVM-280

TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

TPS61170EVM-280

ご注文はこちら

概要

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high efficiency switch is integrated into the IC, along with all of the oscillator, control and protection circuitry.

特長
  • 3 V to 18 V Input Voltage Range
  • High Output Voltage: Up to 38 V
  • 1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz Fixed Switching Frequency
  • Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale
  • Built-in Soft Start
DC/DC コンバータ
TPS61170 2 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ TPS61170-Q1 AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61170EVM-280 — TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61170EVM-280 TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61170EVM-280 User's Guide (Rev. C) 2009/09/18
証明書 TPS61170EVM-280 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6116XEVM-SW TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。