LMX2572LPEVM
FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2572LPEVM
概要
この評価基板 (EVM) は、LMX2572LP に対応しています。このデバイスは低消費電力、高性能の広帯域シンセサイザであり、内部ダブラ (周波数増倍機能) を使用せずに、12.5 ~ 2GHzの範囲で任意の周波数を生成できます。PLLは非常に優れた性能を実現していながら、単一の3.3V電源で消費電流はわずか70 mAです。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2572LP デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2572LP は周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。さらに、LMX2572LP はダイレクト・デジタル FSK (周波数シフト・キーイング) 変調をサポートしています。その目的で、シリアル・インターフェイスを SPI または I2S インターフェイスとして構成することもできます。キット形式の Reference Pro モジュールを使用して、クリーンなリファレンス・クロックを供給し、LMX2572LP 評価基板をプログラム (構成) することもできます。
特長
- 12.5MHz ~ 2GHz の出力周波数
- 800MHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -124 dBc/Hz の位相ノイズ
- 1 個のダイレクト VCO 出力を採用し、動作電流は 70mA
- 出力電力がプログラム可能な 2 組の差動出力
- シンセサイザ向け包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング・モジュールが付属
リファレンス PRO(SV601349)、IDC ケーブル(M3DDA-1006J)、USB ケーブル(Q362-ND)、2 個の SMA アダプタ(132168)
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2572LPEVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2572LPEVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMX2572LPEVM — FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価モジュール
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
リリース情報
Added
- LMK5C23208A
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.