LMK3C0105
- Integrated BAW resonator, no need for external reference
- Flexible frequency generation:
- 100MHz to 400MHz dual Fractional Output Dividers (FODs)
- Two channel dividers: up to three unique output frequencies from 2.5MHz to 200MHz
- Example: OUTA/B/C/D/E = 25MHz
- Example: OUTA/B = 100MHz, OUTC/D = 50MHz, OUTE = 25MHz
- 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS outputs supported up to 200MHz
- Generation of up to 5 LVCMOS clocks on OUTA through OUTE pins
- ±25ppm total output frequency stability
- 2 functional modes: I2C or preprogrammed OTP
- –40°C to 85°C ambient temperature.
- Mixed SSC and non-SSC output support
- Programmable SSC modulation depth
- Preprogrammed: –0.1%, –0.25%, –0.3% and –0.5% down spread
- Register programmable: –0.1% to –3% down spread or ±0.05% to ±1.5% center spread
- VDD = VDDO = 1.8V/2.5V/3.3V ± 5%
- <5ms start-up time
- <50ps output-to-output skew when the outputs are from the same FOD
- Fail-safe input and VDD pins
The LMK3C0105 is a 5-output reference-less clock generator with SSC support. The device is based on TI proprietary Bulk Acoustic Wave (BAW) technology and provides ±25ppm clock outputs without any crystal or external clock reference. The device can provide 5 SSC clocks, 5 non-SSC clocks, or mixed SSC and non-SSC clocks at the same time. Up to three different output frequencies can be generated across the five outputs. Each output channel can select either FOD as the frequency source to generate four LVCMOS clocks; the REF_CTRL pin functions as a fifth LVCMOS clock output, and can select either FOD as the source.
The device can be easily configured through either GPIO pins or the I2C interface. The LMK3C0105 has very good PSNR and does not require any external LDO. Refer to Power Supply Recommendations for detailed guidelines on power supply filtering and sourcing from a DC/DC supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMK3C0105 Reference-less 5-LVCMOS-Output Programmable BAW Clock Generator データシート | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TICSPRO-SW — テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFN (RER) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。