SN65LVDS4

アクティブ

500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LVDS4 1.8-V High-Speed Differential Line Receiver データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 30日
アプリケーション概要 Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver 2019年 1月 9日
アプリケーション概要 How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter 2018年 12月 28日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications 2017年 8月 23日
技術記事 Get Connected: High-speed LVDS comparator PDF | HTML 2015年 6月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65LVDS4 Evaluation Module 2011年 7月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板

DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、この評価システムには (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 評価モジュール

Evaluation Module for SN65LVDS4
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65LVDS4 IBIS Model

SLLM150.ZIP (131 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス・デザイン

This reference design consists of an analog front-end (AFE) signal chain for wideband receiver applications using the LMH2832 digitally controlled variable gain amplifier (DVGA) and ADS54J40 analog-to-digital converter (ADC). The design is primarily targeted for upstream DOCSIS 3.1 receiver (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01037 — SNR とサンプル・レートを最大化する 20 ビット、1MSPS アイソレータの最適化されたデータ・アクイジションのリファレンス・デザイン

TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ・アクイジションのリファレンス・デザインです。2 個の異なるアイソレータ・デバイスを使用し、シグナル・チェーンの SNR とサンプル・レート性能を最大化します。ADC サンプリング・クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ・デバイス・ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス・ファミリは、データ・サンプル・レートを最大化するために使用されます。これら 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン

この「最大 SNR / サンプリング・レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン」は、絶縁型データ・アクイジション・システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。
  • デジタル・アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを最大化
  • デジタル・アイソレータに起因する ADC サンプリング・クロック・ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル・チェーンの性能(SNR)を最大化
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン・アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス・デザイン

This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ