SN65LVDS4EVM

SN65LVDS4 評価モジュール

SN65LVDS4EVM

購入

概要

Evaluation Module for SN65LVDS4

特長
  • SN65LVDS4EVM Motherboard Features
  • Signaling Rate up to 500 Mbps Differential Line Receiver
  • Runs from a 1.8V or 2.5V core supply
  • Can provide output voltage logic levels based on an external VDD pin
  • Enables the system designer to connect 50-Ω coaxial cables via SMA connectors at the inputs and an SMA or high-impedance probe at the output.
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN65LVDS4 500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65LVDS4 Evaluation Module 2011年 7月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ