SN6505A

アクティブ

ソフト・スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Switch current limit (typ) (A) 2
Rating Catalog Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Switch current limit (typ) (A) 2
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 幅広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 非常に低い EMI
  • スペクトラム拡散クロック
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A) および 420kHz ( SN6505B)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタートにより突入電流を低減
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 幅広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 非常に低い EMI
  • スペクトラム拡散クロック
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A) および 420kHz ( SN6505B)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタートにより突入電流を低減

SN6505x は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~ 5V の DC 電源で駆動できます。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 非常に低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505x には ソフトスタート機能が搭載されており、大容量の負荷コンデンサに対して電源投入する際に過大な突入電流の発生を防止します。 SN6505A には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -55℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

SN6505x は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~ 5V の DC 電源で駆動できます。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 非常に低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505x には ソフトスタート機能が搭載されており、大容量の負荷コンデンサに対して電源投入する際に過大な突入電流の発生を防止します。 SN6505A には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -55℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN6501 アクティブ 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ Low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies
SN6507 アクティブ 絶縁型電源向け、デューティ・サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル・トランス・ドライバ Same functionality with different pin-out to the compared device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN6505x 絶縁電源用、低ノイズ、1A 変圧器ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 8月 28日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
アプリケーション・ノート How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Reference Design (Rev. E) 2020年 7月 22日
アプリケーション・ノート Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output 2018年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015年 12月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス・ドライバの評価モジュール(160kHz CLK)

The evaluation module (EVM), featuring the SN6505A transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス・ドライバの性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN6505A IBIS Model

SLLM293.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN6505A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLLM302B.ZIP (261 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ SN6501-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ SN6505A ソフト・スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス・ドライバ SN6505A-Q1 車載、ソフト・スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス・ドライバ SN6505B ソフト・スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス・ドライバ SN6505B-Q1 車載対応、ソフト・スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス・ドライバ SN6505D-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01590 — ソーラー・コンバイナ・ボックス向け 1200V 絶縁型 I2C ハイサイド電流センスのリファレンス・デザイン

This reference design is an isolated high-side current sensing design for a smart combiner box in a grounded or ungrounded system. The current sensing topology enables multichannel, sub ±1% error, isolated current sensing for high-voltage systems up to 1200-VDC, limited by the DC/DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン

この「最大 SNR / サンプリング・レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン」は、絶縁型データ・アクイジション・システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。
  • デジタル・アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを最大化
  • デジタル・アイソレータに起因する ADC サンプリング・クロック・ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル・チェーンの性能(SNR)を最大化
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ