TIDA-01590
ソーラー・コンバイナ・ボックス向け 1200V 絶縁型 I2C ハイサイド電流センスのリファレンス・デザイン
TIDA-01590
概要
This reference design is an isolated high-side current sensing design for a smart combiner box in a grounded or ungrounded system. The current sensing topology enables multichannel, sub ±1% error, isolated current sensing for high-voltage systems up to 1200-VDC, limited by the DC/DC transformer.
特長
- Isolated high-side current sensing of multiple photovoltaic strings
- Capable of monitoring current within 1% full scale accuracy
- Support 1200V isolated current sensing via I2C in smart combiner boxes
- Option to connect additional INA260 devices to I2C bus
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTO2.PDF (63 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2