LM7705
- レギュレートされた出力電圧-0.232V
- 出力電圧許容範囲: 5%
- 出力電圧リップル4mVPP
- 電源電圧: 3V~5.25V
- 最大変換効率98%
- 静止電流: 78µA
- シャットダウン時電流: 20nA
- ターンオン時間: 500µs
- 動作温度範囲: -40℃~125℃
- 8ピンVSSOPパッケージ
LM7705デバイスは、低ノイズ、-0.23Vの固定の負電圧レギュレータを備えたスイッチド・キャパシタ電圧インバータです。このデバイスは低電圧アンプと組み合わせ、アンプの出力を0ボルトまでスイングできるよう設計されています。-0.23Vをアンプの負の電源ピンへの給電に使用し、アンプ全体では5.5V未満に維持されます。レール・ツー・レール出力アンプは、単一電源電圧で動作するとき0Vを出力できず、アンプの出力飽和電圧が以後のゲイン段で増幅され、エラーが累積されることがあります。小さな負の電源電圧を使用すると、アンプ出力が0Vで飽和することを回避でき、信号処理チェーン全体で正確な0を維持するため役立ちます。さらに、ADCの入力を駆動するためにアンプが使用される場合、アンプは0電圧信号を出力でき、ADCの入力範囲全体を使用できます。LM7705デバイスにはシャットダウン・ピンがあり、スタンバイ時の消費電力を最小限に抑えることができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7705 低ノイズ、負のバイアス・ジェネレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |
アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
技術記事 | How to achieve microvoltage-level precision in thermopile applications | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 | |||
回路設計 | Charge pump circuit (–0.3V) for negative amplifier supply | 2019年 6月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
技術記事 | Unique active mux capability combines buffer and switch into one solution | PDF | HTML | 2017年 10月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1883 LM7705 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | D/Aコンバータの主要アプリケーション:回路設計の基礎とポイント | 英語版 | 2010年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
LM7705MMEVAL — LM7705 評価ボード
This evaluation board is designed to demonstrate the functionality of National Semiconductors LM7705 Low Noise Negative Bias Generator. The board has a dual Operational Amplifier that can be connected to ground or biased with the on board LM7705. In the last case a True zero amplifier is (...)
TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ(データ・アクイジション)のリファレンス・デザイン
TIDA-01054 — 高性能 DAQ システムの EMI 効果排除向けマルチレール電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン
TIDA-01057 — 10Vpp の真の差動入力に対応し、信号ダイナミック・レンジを最大化する最大 20 ビットの ADC のリファレンス・デザイン
TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ・スループットを最適化するリファレンス・デザイン
TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン
TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケール THD を改善する ADC ドライバのリファレンス・デザイン
TIPD129 — 0 ~ 1A、単電源、ローサイド、電流検知ソリューション
TIDA-00187 — 真のゼロボルトを含めるための、完全差動アンプ用拡張レール・ツー・レール出力範囲
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点