ISO7841
- 信号速度:最大 100Mbps
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧変換
- 広い温度範囲:-55℃~125℃
- 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.7mA
- 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
- 業界をリードする CMTI (最小値): ±100kV/µs
- 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
- システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- ワイド ボディ SOIC-16 パッケージまたは超ワイド ボディ SOIC-16 パッケージを選択可能
- 安全および規制の認定:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
- CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
- GB4943.1 準拠の CQC 認定
- EN 61010-1 および EN 62368-1 準拠の TUV 認定
ISO7841x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。
このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。ISO7841 デバイスには、3 個の順方向チャネルと 1 個の逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合のデフォルト出力は、ISO7841 デバイスでは「High」、ISO7841F バイスでは「Low」です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7841 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。
ISO7841 デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール
The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this (...)
TIDA-010272 — エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DWW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。