TPS22944
- Input Voltage Range: 1.62 V to 5.5 V
- Low ON resistance
- rON = 0.4 Ω at VIN = 5.5 V
- rON = 0.5 Ω at VIN = 3.3 V
- rON = 0.6 Ω at VIN = 2.5 V
- rON = 0.8 Ω at VIN = 1.8 V
- Minimum Current Limit: 40 mA or 100 mA
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Thermal Shutdown
- Shutdown Current < 1 µA
- Fast Current Limit Response Time
- Fault Blanking
- Auto Restart
- 1.8-V Compatible Control Input Thresholds
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 4000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 4000-V Human-Body Model
- Tiny SC-70 (DCK) Package
- UL Recognized Component (UL File 169910)
- Evaluated to IEC 60950-1, Ed 2, Am1, Annex CC,
Test Program 2 with CB Report
The TPS22941/2/3/4/5 load switches provide protection to systems and loads in high-current conditions. The devices contain a 0.4-Ω current-limited P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.62 V to 5.5 V. Current is prevented from flowing when the MOSFET is off. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. The TPS22941/2/3/4/5 includes thermal shutdown protection that prevents damage to the device when a continuous over-current condition causes excessive heating by turning off the switch.
These devices provide an integrated, robust solution to provide current limiting the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the ouptut load exceeds the current-limit threshold. The OC logic output asserts low during overcurrent, undervoltage, or overtemperature conditions. These additional features make the TPS22941/2/3/4/5 an ideal solution for applications where current limiting is necessary.
This family of devices are available in a SC70-5 (DCK) package. It is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22945EVM-082 — TPS22945 評価モジュール
TPS22945EVM-082 評価基板 (EVM) は、TPS22945 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON とタイミングを高精度測定することができます。
TPS22944 TINA-TI Transient Reference Design
TPS22944 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00847 — デジタル アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコストが最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。