TIDA-010239
AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-010239
概要
電気自動車サービス機器 (EVSE) を使用すると、グリッドから電気自動車に電力を安全に供給できます。EVSE 制御システムは、補助電力段、オフボードの AC/DC 高電力段 (DC 充電ステーションのみ)、電力量計ユニット、AC および DC 残留電流検出器、絶縁監視ユニット、ドライバ付きリレーおよびコンタクタ、単線による双方向通信、サービスおよびユーザー インターフェイスで構成されます。このリファレンス デザインは、コンバータとリニア レギュレータに接続する超低スタンバイ電力の絶縁型 AC/DC 補助電力段、IEC61851 規格に適合するためのコンパレータ ベースの制御パイロット インターフェイス、効率的なリレーとコンタクタの駆動、プラグ ロック モーター駆動、RCD アプリケーションの AC/DC 電流を検出するフラックス ゲート回路、リレー / コンタクタ両端の絶縁型ライン電圧検出を特長としています。
特長
- スタンバイ電力が非常に小さい UCC28742 をベースとする絶縁型 29W AC/DC 段を採用し、エネルギー効率の向上に貢献
- エネルギー ストレージの解放 (AC 電源ラインの障害発生) 時に、最大 7.5W を 3 秒間供給するスーパーキャパシタ バックアップ
- 熱保護、RCD AC および DC 検出、プラグ ロック制御のための大電流リレーおよびコンタクタを駆動する DRV8220 電流コントローラ
- ISO1212 デジタル入力レシーバを使用した絶縁型ライン電圧センシングにより、リレーとコンタクタの接点溶着を検出
- LDO の厳格な出力電圧レギュレーション (±5% 未満) と TLV1805 デバイスの高いスルーレートにより、制御パイロット インターフェイスに対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
このリファレンス デザインは、生産中止品である TIDA-00637 と TIDA-010071 を置き換える代替品です。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMB98.PDF (231 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563210A — Advanced Eco-mode™, と PG (パワー グッド) とソフト スタート機能搭載、SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2