データシート
TPS55330
- 5A、24V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲: 2.9V~16V
- ±0.7% 精度の基準電圧
- 動作時の静止電流:0.5mA
- シャットダウン時の消費電流:2.7µA
- 固定周波数の電流モード PWM 制御
- 周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲で変更可能
- 外部クロックへの同期機能
- ソフトスタート時間を設定可能
- パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
- サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
- QFN-16 (3mm × 3mm) パッケージ: PowerPAD™
- -40°C ~ +150°C の広い動作 TJ 範囲
- WEBENCH® Power Designer で、TPS55330 を使用したカスタム設計を作成
TPS55330 は、5A、24V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。
TPS55330 は、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。
TPS55330 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピンの QFN で供給され、優れた熱特性を実現しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS55330EVM-017 — 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板
The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
電気自動車サービス機器 (EVSE) を使用すると、グリッドから電気自動車に電力を安全に供給できます。EVSE 制御システムは、補助電力段、オフボードの AC/DC 高電力段 (DC 充電ステーションのみ)、電力量計ユニット、AC および DC 残留電流検出器、絶縁監視ユニット、ドライバ付きリレーおよびコンタクタ、単線による双方向通信、サービスおよびユーザー インターフェイスで構成されます。このリファレンス デザインは、コンバータとリニア レギュレータに接続する超低スタンバイ電力の絶縁型 AC/DC 補助電力段、IEC61851 規格に適合するためのコンパレータ ベースの制御パイロット (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点