TPS55340EVM-017
評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ
TPS55340EVM-017
概要
The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
特長
- Integrated 40V, 5A low-side FET
- High efficiency with 60mΩ internal FET
- Cycle by cycle current limit with frequency foldback
- Cycle-skipping for output regulation at light loads
- Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55340EVM-017 — 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ
TPS55340EVM-017 — 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ
計算ツール
SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS55340EVM-017 5-12V Input, 24V Output Boost Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/07/17 | ||
| 証明書 | TPS55340EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |