TPS25947
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
- 絶対最大定格:28V
- -15V までの負電圧に対応可能
- 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
- 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
- 高速過電圧保護
- 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.8V、5.7V、13.8V)、5µs (標準値) の応答時間) または
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
- 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
- アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
- 調整可能なスレッショルド (ILIM) 0.5A~6A
- 精度:±10% (ILIM > 1A)
- 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
- 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 高速トリップ応答による短絡保護
- 応答時間 500ns (標準値)
- 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- デジタル出力
- 優先パワー・マルチプレクサ制御 (AUXOFF) とフォルト通知 (FLT) または
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E339631
- RILIM ≥ 750Ω
- IEC 62368-1 CB 認証
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
TPS25947xx ファミリの eFuse は、小さいパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品でさまざまな保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック・ツー・バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー・マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流がほぼゼロになっているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。
出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限するか、または回路を遮断することにより、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。
これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。
これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25947xx、2.7V~23V、5.5A、28mΩ、真の逆電流ブロッキング eFuse、入力逆極性保護付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
アプリケーション・ノート | How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
アプリケーション概要 | Using an eFuse to Meet IEC62368-3 for USB 2.0 and USB 3.1 Power Sourcing Ports | PDF | HTML | 2022年 2月 7日 | |||
証明書 | TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E169910 | 2022年 1月 19日 | ||||
証明書 | TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E339631 | 2022年 1月 18日 | ||||
証明書 | TPS25947x CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2021年 12月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 | |||
アプリケーション概要 | Fast Role Swap, Linear ORing with TPS25947 and LM73100 in USB-Type C Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse | 2020年 9月 30日 | ||||
アプリケーション概要 | eFuses in Smart Electricity Meters | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25947EVM — TPS25947 eFuse 評価基板
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ・プラットフォームのリファレンス・デザイン
TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。