TPS25947EVM
TPS25947 eFuse 評価基板
TPS25947EVM
概要
TPS25947EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25947 eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25947xx デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A eFuse であり、28mΩ の FET、逆電流保護機能、入力逆極性保護機能、過電流と突入電流の保護機能、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、プログラマブルな低電圧と過電圧の保護機能を内蔵しています。
特長
- 2.7V ~ 23V (代表値) で動作
- 複数のオンボード・ジャンパを使用する、プログラマブルな 0.5A ~ 6A の電流制限
- プログラマブルな過渡電流ブランキング・タイマ
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
- パワー・グッドと故障を LED でステータス表示
- パワー・マルチプレクサと並列構成
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3