ADS131B26Q1EVM-PDK

ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ・パック・モニタのパフォーマンス・デモ・キット

ADS131B26Q1EVM-PDK

購入

概要

ADS131B26-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、ADS131B26Q1EVM と高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードを組み合わせた、評価とデモに適した包括的なプラットフォームです。この PHI コントローラ・ボードを使用すると、ADS131B26Q1EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS131B26-Q1 の評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。

特長
  • ハイサイド ADC 電源に最適なオンボードの 3.3V ローサイド・デジタル電源と DC/DC コンバータ
  • 温度センサ、電圧測定、電流測定などのアプリケーション向けオンボード回路
  • SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) と GPIO (汎用入出力) の各信号向けのデジタル・アイソレータ
  • オプションでトランス・ドライバを ADC 変換クロックと同期させるための 8.192MHz 水晶発振器をオンボード実装
  • オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
  • USB 電源。外部電源はオプション

  • ADS131B26Q1EVM
  • PHI コントローラ・ボード
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

Precision ADCs
ADS131B23 電流と電圧のセンシング向け、3 チャネルの ADC と SPI 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B23-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、3 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B24-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、4 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B26-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、6 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ・パック・モニタのパフォーマンス・デモ・キット

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI — ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.2.1
リリース日: 27 7 2023
lock Setup_ADS131B26-Q1_EVM.exe  — 368908 K

GUI installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS131B26Q1EVM-PDK ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ・パック・モニタのパフォーマンス・デモ・キット

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS131B26Q1EVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS131B26Q1EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ