TIPD125

産業用電圧ドライバ向け、ユニポーラ DAC からのバイポーラ ±10V 出力のリファレンス デザイン

概要

この検証済み設計により、オペアンプと 3 つの抵抗を使用して、低コストのユニポーラ汎用 DAC を精度の高いバイポーラ信号ソースに調整できます。この回路はリアクティブな負荷安定性を念頭に置いて設計されており、長いケーブル長に伴う通常のほぼすべての容量性負荷を駆動できるように補正されています。

特長
  • 0 ~ 2.5V を ±10V の出力に調整可能
  • キャリブレーションなしの場合の誤差は 0.1% FSR
  • 2ppm/°C 内部リファレンス付き DAC8560
  • OPA188 ゼロオフセット、ゼロドリフト アンプ
この検証済み設計の内容:
  • 理論
  • 部品選定
  • TINA-TIシミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR223.PDF (104 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLAC596.ZIP (1071 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR224.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC168.ZIP (930 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC8560温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V のゼロドリフト・オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIPD125 Verified Design Reference Guide 2013年 6月 18日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ